AVENTICS-P-STV-100K

Dispositifs câblés de protection contre les surtensions série SolaHD™ STV100K

Product Description

Les dispositifs câblés de protection contre les surtensions STV100K offrent une protection contre les surtensions au niveau des entrées de service, du panneau de branches ou d’une charge électronique sensible dédiée. Ils proposent tous les modes de protection, une indication de l’état via une alarme sonore et des voyants LED, un suivi d’onde sinusoïdale et des contacts secs de type C. Les dispositifs de la série STV100K intègrent également un système de sécurité inégalé, y compris la fusion thermique et un niveau de fusion de 100 kAIC pour courant de défaut.

c-ul-us-listed
rohs

Produits

Search
1-10 résultats sur 10 pour Produits
:
SolaHD™ PN STV100K10D4
Certifications
cULus
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Plage de tension d’entrée
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilité
Certifications
Hertz
Boîtier
Plage de tension d’entrée
disponibilité
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K10N
Certifications
cULus
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Plage de tension d’entrée
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilité
Certifications
Hertz
Boîtier
Plage de tension d’entrée
disponibilité
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K10S
Certifications
cULus
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Plage de tension d’entrée
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilité
Certifications
Hertz
Boîtier
Plage de tension d’entrée
disponibilité
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K10Y
Certifications
cULus
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Plage de tension d’entrée
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilité
Certifications
Hertz
Boîtier
Plage de tension d’entrée
disponibilité
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K23Y
Certifications
cULus
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Plage de tension d’entrée
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilité
Certifications
Hertz
Boîtier
Plage de tension d’entrée
disponibilité
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K24D
Certifications
cULus
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Plage de tension d’entrée
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilité
Certifications
Hertz
Boîtier
Plage de tension d’entrée
disponibilité
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K24D4
Certifications
cULus
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Plage de tension d’entrée
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilité
Certifications
Hertz
Boîtier
Plage de tension d’entrée
disponibilité
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K24L
Certifications
cULus
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Plage de tension d’entrée
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilité
Certifications
Hertz
Boîtier
Plage de tension d’entrée
disponibilité
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K27Y
Certifications
cULus
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Plage de tension d’entrée
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilité
Certifications
Hertz
Boîtier
Plage de tension d’entrée
disponibilité
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K48D
Certifications
cULus
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Plage de tension d’entrée
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilité
Certifications
Hertz
Boîtier
Plage de tension d’entrée
disponibilité
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
Valeurs nominales CA
100 kAIC
Atténuation du bruit
40 dB max.
Hertz
47 à 63 Hz
Plage de tension d’entrée
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vca
Nombre de phases
Monophasé, triphasé
Température de service
-40 °C à +60 °C
Montage
Parallèle/bride

Caractéristiques

  • Certification de type cULus, RoHS, ABS
  • Le courant de crête nominal 100 000 offre tous les modes de protection contre les transitoires sévères
  • Fixation sur bas niveaux pour une protection plus efficace.
  • Le niveau de fusion de 100 kAIC pour courant de défaut offre sécurité et conformité à la norme NEC
  • Voyant d’état LED et alarmes sonores
  • Métallique renforcé compact