Distributeurs AVENTICS™ série ST

Product Description

La série AVENTICS ST comprend une gamme complète de distributeurs à tiroir avec boîtier en acier inoxydable trempé. Le système de joint métallique assure leur longue durée de service indépendamment de la qualité de l’air. Ses éléments de commande électriques, pneumatiques ou mécaniques (galet, levier, pédale bouton poussoir ou poussoir mécanique) font de la série ST la solution idéale pour les applications industrielles difficiles et les montages sur panneau.

B10

Caractéristiques

  • Boîtier en acier inoxydable
  • Étanchéité métal sur métal
  • Nombreux éléments de commande mécaniques disponibles
  • Montage sur panneau

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits