Capteurs de déplacement AVENTICS™ série SM6

Product Description

Les capteurs de déplacement analogiques AVENTICS série SM6 garantissent une détection continue des mouvements de piston dans des plages de mesure de 32 mm à 256 mm. Un élément de commande sur le capteur permet un réglage du point zéro et la sélection variable de la plage de mesure de distance. Les capteurs compacts sont aussi faciles à monter - soit directement dans la rainure de vérin, soit sur le profilé à l’aide de supports de fixation.

B10

Caractéristiques

  • Réglage du point zéro et de la plage de mesure via la touche d’apprentissage
  • Précision élevée et linéarité
  • Excellentes répétabilité et fiabilité grâce à des capteurs Hall éprouvés
  • Vaste choix de positions de montage et de sorties de câbles
  • Fixation depuis le dessus dans la rainure de 6 mm (fixation « drop-in »)

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas