SolaHD™ PN STCCAT6P0EI

Product Description

CAT 6 POE SPD FEM-FEM ISOL

Mode de protection STC-CAT6-POE-I
Protection de toutes les lignes, signal H-L H-G ; L-G
Tension de retournement CC
60 Vcc
Perte d’insertion
<0,1 dB
Vitesses de transmission certifiées
10baseT, 100baseT, 1000baseT
STC-CAT6-POE-I – Courant de crête
750 W

Caractéristiques

  • Dépasse les valeurs de transmission de CAT 5 POE et CAT 6 Compatibles avec des applications de 60 Vcc maximum à 300 mA
  • Ils incluent des options de raccordement RJ-45 femelle-femelle pour simplifier l’installation
  • STC-CAT6-POE-I : fusibles auto-réarmables (CTP) hybrides
  • STC-CAT6-POE-I : 60 Vcc à 750 mA (continu)
  • STC-CAT6-POE-I : masse isolée disponible
  • STC-CAT6-POE-I : courant de crête 10 kA