Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AVENTICS-SDU1024B

SolaHD™ PN SDU1024B

Product Description

240VA 10A B DIN DC UPSWOBAT

SDU 10-24 Model
240 VA, 24V/10A
SDU 20-24 Model
480 VA, 24V/20A
Typical Back-up Time (minutes, full/half load)
10 Amp: 14; 20 Amps: 4
Audible Noise
< 40dBA (beyond 1 meter from surface)
Input Voltage Range
22.5-30 Vdc
Nominal Voltage Range
230 Vac
Operating Temperature
-20°C to +50°C
Output Voltage Range
22.5 - 30 Vdc
Mounting
DIN Rail TS35/7.5 or TS35/15 or chassis-mounted

Caractéristiques

  • cULus, CE
  • Modular, rugged industrial grade design. No internal fan, no extra cooling required
  • Microprocessor based controls
  • Automatic self-test feature for UPS function and battery management check
  • Power module wide operation temperature range (-20 to +50°C)
  • Overload protection in normal and battery modes. Configurable battery expansion capabilities to achieve desired runtime. User replaceable batteries
  • IP-20 rated input and output screw terminals
  • Universal dry contact relay terminals provide remote signaling
  • LED status indicators. Monitoring, diagnostics, and remote turn-on and shut-off capabilities

Documentation et schémas