Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-SCD30S24UDN

SolaHD™ PN SCD30S24UDN

Product Description

30W 24V DC-DC DIN SWITCHING PS

c-ul-us-listed
c-ul-us-recognized-component
ce-mark
Hertz
Commutation : Typ. 100 kHz
Plage de tension d’entrée
20-70 Vcc
Température de service
-25 °C à +65 °C
Puissance de sortie
30 W
Plage de tension de sortie
5-48 Vcc
Nombre de phases
Simple
Montage
DIN TS35/7.5, TS35/15 ou châssis

Caractéristiques

  • cULus, cRUus, IP20
  • Montage sur rail DIN ou sur châssis sans retirer les attaches DIN
  • Boîtier robuste qui offre une bonne résistance à l’environnement
  • Indice de protection IP20
  • Plage d’entrée : 20 à 72 Vcc
  • Raccords à vis de serrage M3
  • Emboîtement facile sur rail DIN TS35/7.5 ou TS35/15
  • Isolation galvanique

Documentation et schémas