Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R502A2B50MA00F1

AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série 502 R502A2B50MA00F1

Product Description

502 F5 R/P PLGN A00F1 VALVE

Commande
électrique
Fonction du distributeur
Centre ouvert
Commande manuelle
Sans crantage
Pilote
Externe
Débit nominal Qn
430 l/min
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
8 bar
Tension de service↩des équipements
24 V CC
Tolérance de tension CC
-15% / +10%
Indice de protection avec raccord
IP65
Protection contre inversion de polarités
Protection contre les inversions de polarité
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Puissance absorbée CC
1.1 W
Temps de mise en route typ.
36 ms
Temps de déconnexion typ.
21 ms
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Poids
0.167 kg
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression

Caractéristiques

  • La conception modulaire permet de faciliter la configuration et les modifications
  • Le distributeur montée sur embase est bien adapté aux applications de pilotage de vannes sur panneau
  • Débit élevé, dimensions compactes et plaque de montage en option pour une utilisation efficace de l'espace de l'armoire
  • Compatible avec les plates-formes de bus de terrain électroniques série G3 et 580 AVENTICS
  • Le nœud CHARM 580 est compatible avec le système numérique de contrôle-commande DeltaV™ avec marshalling électronique

Documentation et schémas