AVENTICS-R501AY428501001

AVENTICS™ Embase intermédiaire d’arrêt, accessoires R501AY428501001

Product Description

501 SAND SHUT OFF KIT

Fourniture
Embase intermédiaire d’arrêt, jeu de joints, vis de fixation
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Nombre de positions de distributeurs max.
2
Indice de protection
IP65
Poids
0.11 kg
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau vis
acier galvanisé