AVENTICS-R501ARS52JA0010

AVENTICS™ Embase intermédiaire régulateur de pression, série 501 R501ARS52JA0010

Product Description

501 STANDARD REGULATOR KIT

Fourniture
Embase intermédiaire, jeu de joints, vis de fixation, Manomètre
Pression de service min.
0.7 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Indice de protection
IP65
Poids
0.028 kg
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile
Matériau vis
Acier inoxydable

Documentation et schémas