Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R481628002

AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série ITS R481628002

Product Description

ITS-DA-160-0050-2-2-1-1-R-000-00-000-BAS

Normes
ISO 15552
Ø du piston
160 mm
Course
50 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement à réglage pneumatique
Piston magnétique
Piston avec aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle
Tige de piston
Simple, unilatéral
Particularités du vérin
Soufflet
Racleur
Racleur industriel standard
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
11875 N
Force du piston sortante
12667 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
G 3/4
Filetage de la tige de piston
M36x2
Vitesse maxi
0.6 m/s
Longueur d'amortissement
46 mm
Énergie d'amortissement
160 J
Poids 0 mm course
12.89 kg
Poids +10 mm course
0.21 kg
Course maxi
1000 mm

Caractéristiques

  • Un seul vérin de la série ITS (ISO 15552) est capable de déplacer jusqu’à cinq tonnes sur une grande amplitude de course allant de quelques centimètres seulement à 2 700 mm
  • La série permet l’automatisation simple et rentable d’applications extrêmement puissantes
  • Diamètres de piston disponibles de 160 à 320 mm
  • Le système d’étanchéité modulaire permet des solutions sur mesure pour des applications spécifiques qui fonctionnent de manière très efficace et qui réduisent au minimum les opérations de maintenance
  • Conception optimisée des matériaux
  • Amortissement optimisé – possibilité d’utiliser l’élément amortisseur élastique ou l’amortissement pneumatique
  • Capteurs analogiques de mesure de distance disponibles

Documentation et schémas