AVENTICS-R422101517

AVENTICS™ Module shut-off, Série AV R422101517

Product Description

AV-4/2NC-SR-024DC-E-AV-D8-M8-NLC-PD

B10
Commande
Électrique
Pression de pilotage mini
3.5 bar
Pression de pilotage maxi
7 bar
Tension de service CC, mini
10 V CC
Tension de service CC, maxi
30 V CC
Type de construction
PNP
Raccordement capteur
M8x1
Chute de tension U pour Imax
≤ 2,5 V
Indice de protection capteur
IP65
Tension de service distributeur pilote
24 V CC
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Puissance absorbée
1.3 W
Affichage : LED
Jaune
Indice de protection distributeur pilote
IP67
Type de raccordement d’air comprimé entrée
Raccord instantané
Débit nominal Qn
400 l/min
Type de construction
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Orifice 2 / 4
Ø 8
Raccordement de l'air comprimé 12 (Échappement)
Ø 4
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
50 °C

Caractéristiques

  • Qn = 340 l/min ... 680 l/min

Documentation et schémas