Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R414007359

AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série AV03-EP R414007359

Product Description

AV03-EP-005-100-SER-CL1P

Type de construction
Régulateur de pression piloté
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
11 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé
Tension de service CC
24 V
Hystérèse
< 0,2 bar
Position de montage
Indifférent
Courant absorbé maxi
120 mA
Indice de protection
IP65
Répétabilité
< 0,18 bar
Plage de réglage de la pression min.
0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.
10 bar
Air pilote échappement
Avec échappement collecté de l'air de pilotage
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
60 °C
Taille de particule max.
40 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Poids
0.16 kg
Matériau boîtiers
Polyarylamide (PARA)
Matériau joints
Caoutchouc nitrile-butadiène

Documentation et schémas