AVENTICS-R412027823

AVENTICS™ Tenon arrière déporté AB7-HD, Série CM1 R412027823

Product Description

CM1-AB7-063-AISI316-ISO15552

Version
Version résistante à la corrosion, convient pour des applications techniques robustes, à bague lisse
Normalisation
ISO 15552
Diamètre de piston
63 mm
Ø tenon à rotule
16 mm
Matériau boîtiers
Acier inoxydable
Matériau vis
Acier inoxydable

Documentation et schémas