AVENTICS-R412027816

AVENTICS™ Tenon arrière, Série MP4-HD R412027816

Product Description

CM1-MP4-063-AL-FO-AN-ISO15552

Version
Version résistante à la corrosion, convient pour des applications techniques robustes, pour fixations par chape arrière MP2 et AB3
Normalisation
ISO 15552
Diamètre de piston
63 mm
Matériau
Aluminium
Matériau vis
Acier inoxydable

Documentation et schémas