AVENTICS-R412027814

AVENTICS™ Tenon arrière, Série MP4-HD R412027814

Product Description

CM1-MP4-040-AL-FO-AN-ISO15552

Version
Version résistante à la corrosion, convient pour des applications techniques robustes, pour fixations par chape arrière MP2 et AB3
Normalisation
ISO 15552
Diamètre de piston
40 mm
Matériau
Aluminium
Matériau vis
Acier inoxydable