Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412027675

AVENTICS™ Unité de traitement de l'air à 2 pièces, Série AS5-ACC R412027675

Product Description

AS5-ACC-G034-GAU-080-PBP-HO-05.00-W05

Composants
Unités de traitement de l'air
Composants
Vanne d'arrêt, Filtre régulateur de pression
Réservoir
Cuve PC avec capot de protection PA
Orifice
G 3/4
Débit nominal Qn
14000 l/min
Porosité du filtre
5 µm
Purge
Semi-automatique, ouvert sans pression
Manomètre
Avec manomètre
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Plage de réglage de la pression min.
0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.
8 bar
Type de fermeture
pour cadenas
Type de construction
En 2 parties
Type de construction
montage en batterie possible
Alimentation en pression
Simple, unilatéral
Position de montage
Vertical
Type de régulateur
Régulateur de pression à membrane
Fonction régulateur
avec échappement secondaire
Max. Consommation d'air propre
1.5 l/min
Élément de filtre
remplaçable
Volume de cuve à filtre
87 cm³
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:2010
6 : 7 : -

Caractéristiques

  • Cette série modulaire et polyvalente permet d’associer une vaste gamme de fonctions différentes
  • Dimensions compactes pour économiser de l’espace
  • Réduction de la consommation énergétique
  • Légèreté
  • Conception conviviale
  • Fiable et sûre grâce à des composants de sécurité dédiés
  • Montage simple et efforts de maintenance faibles

Documentation et schémas