Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412009075

AVENTICS™ Filtre à charbon actif, Série AS5-FLA R412009075

Product Description

AS5-FLA-G100-PBP-NON

Composants
Filtre à charbon actif
Réservoir
Cuve PC avec capot de protection PA
Orifice
G 1
Débit nominal Qn
1700 l/min
Purge
Sans
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:2010
- : - : 1
Volume de cuve à filtre
87 cm³
Élément de filtre
remplaçable
Préfiltrage recommandé
0.01 µm
Poids
0.71 kg
Position de montage
Vertical
Type de construction
montage en batterie possible
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau plaque frontale
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetée
Zinc coulé sous pression
Matériau réservoir
Polycarbonate
Matériau capot de protection
Polyamide
Matériau cartouche de filtre
Charbon actif

Caractéristiques

  • Cette série modulaire et polyvalente permet d’associer une vaste gamme de fonctions différentes
  • Dimensions compactes pour économiser de l’espace
  • Réduction de la consommation énergétique
  • Légèreté
  • Conception conviviale
  • Fiable et sûre grâce à des composants de sécurité dédiés
  • Montage simple et efforts de maintenance faibles

Documentation et schémas