AVENTICS-K599AU571903140

AVENTICS™ Raccord droit, 1/8" BSP K599AU571903140

Orifice G
1/8" BSP
Fluide
Air comprimé
Pression de service min.
0.95 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Quantité livrée
10 Pcs.
Matériau boîtiers
Laiton, nickelé
Matériau joints
Caoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)