Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-ASND11-4-1

AVENTICS™ Série BCP ASND11-4-1

Product Description

Les vérins AVENTICS série BCP sont des actionneurs à soufflet avec couvercles à bride fixe. Les soufflets sont fabriqués en caoutchouc naturel dans la version standard. La version résistante à la chaleur se distingue par des soufflets en caoutchouc épichlorhydrine (ECO) et la version résistante à la corrosion par des couvercles en acier inoxydable (V2A).

Soufflet
À 2 plis
Type de construction
Vérin à soufflet avec couvercle
Principe de fonctionnement
A simple effet, tige rentrée sans pression
Raccordement de l'air comprimé
1/4 NPT
Diamètre de couvercle
108 mm
Angle d’inclinaison autorisé max.
20 °
Course effective max.
107.95 mm
Espace de montage radial min.
180 mm
Hauteur de montage, min.
72 mm
Hauteur de montage, maxi
180 mm
Force min.
3500 N
Force max.
8700 N
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
70 °C
Fluide
Air comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à
50 °C
Pression
6 bar
Poids
1.5 kg
Matériau soufflet
Caoutchouc naturel
Matériau couvercle
Acier, chromé
Surface Couvercle
galvanisé

Caractéristiques

  • Vérin à soufflet avec plaques de raccordement serties en permanence
  • Permet des forces élevées dans un espace de montage réduit
  • Permet des mouvements angulaires et un décalage axial
  • Résistance élevée à la corrosion et aux températures élevées
  • Sécurité testée jusqu’à 24 bar

Documentation et schémas