Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-88135511

AVENTICS™ Plaque d’adaptation, Série 355, ISO 2 88135511

Product Description

BLACK SELECTOR PLATE

Type
Orifice 3, 5 ouvert
Taille
ISO 2
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Matériau embase
acier galvanisé

Documentation et schémas