AVENTICS-88135508

AVENTICS™ Plaque d’adaptation, Série 355, ISO 2 88135508

Product Description

BLACK SELECTOR PLATE

Type
Orifice 1, 3, 5 et 12 ou 14 ouvert
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
60 °C
Matériau embase
acier galvanisé

Documentation et schémas