Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-88135503

AVENTICS™ Plaque d’adaptation, Série 355, ISO 1 88135503

Product Description

SUBBASE FOR SPOOL VALVE 541 ISO 1

Type
Orifice 1, 3, 5 et 12 ou 14 ouvert
Taille
ISO 1
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
60 °C
Matériau embase
acier galvanisé

Documentation et schémas