Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-608010110-211

AVENTICS™ 608010110-211

Product Description

The AVENTICS Series 608 SentronicD is a 3-way, direct-operated proportional valve with digital control for air or neutral gas. Its fast response times and high sensitivity make it the perfect fit for applications requiring highly precise pressure control. Valve control loop parameters are easily configured and optimized for specific customer requirements using AVENTICS Data Acquisition Software (DaS) and a PC connection. The valve is ideal for automotive and tire, analytical and diagnostic equipment, and bottling applications.

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.50 / 0.43
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Product Weight
0.56 kg
Coil Class
H
Min to Max Ambient Temperature
0 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
0 - 60 °C
Orifice Size
4 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
21 W

Caractéristiques

  • La communication numérique intelligente simplifie le fonctionnement
  • La régulation à double boucle permet une configuration facile des variables procédés telles que le débit, la force, la vitesse, le nombre de tours/minute et la température.
  • L’affichage visuel intégré facilite la surveillance de l’état de la vanne
  • Le logiciel DaS permet de sélectionner des paramètres personnalisés pour optimiser la performance de la boucle de régulation
  • Des versions pour service sur vide ou haute pression jusqu’à 12 bar (174 psi) sont disponibles

Documentation et schémas