Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-3124A1113C9N4F1

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DP30, Classe F, CMA: sans crantage R124A1L13A9R7GD

Product Description

DP22-3/2NC-KR-24DC

Commande
électrique
Principe de commutation
3/2, avec rappel par ressort
Fonction du distributeur
NF
Elément de commande
Bistable
Commande manuelle
à crantage
Sortie raccord d'air comprimé
Raccordement sur embase
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
7 bar
Tension de service des équipements
24 V CC
Tolérance de tension CC
-10 % / +10 %
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
Forme B
Indice de protection avec raccord
IP65
Classe d'isolation de bobine
Classe F
Principe d'étanchéité
22 mm, à étanchéification souple
Index de compatibilité
43
Puissance absorbée CC
2.8 W
Durée de mise en circuit
100 %
Temps de mise en route typ.
9 ms
Temps de déconnexion typ.
6.2 ms
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
60 °C
Poids
0.09 kg
Matériau boîtiers
Polyamide renforcé par fibres de verre

Caractéristiques

  • Diverses options de raccordement
  • Assemblage sur embases multiples
  • Plage de tension extensible
  • Version ATEX disponible

Documentation et schémas