AVENTICS-240-255

AVENTICS™ Plaque terminale droite pour G3 Standalone 240-255

Product Description

G3 RIGHT HAND MOUNTING COVER WITHOUT DIN RAIL AND WITHOUT LOCAL VALVES INSTALLED

Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Tension de service des équipements électroniques
24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique
-10% / 10%
Somme des intensités pour distributeurs
4 AM
Indice de protection
IP65
Raccordement électrique
4
Poids
0.071 kg
Matériau boîtiers
Polyéthylène téréphthalate (PET)

Documentation et schémas