Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-240-241

AVENTICS™ G3 Subbus module 240-241

Product Description

G3 SUB-BUS VLV MODULE

Remarque
Connecteur d’alimentation en tension 7/8", à 4 pôles
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Nombre de positions de distributeurs max.
32
Tension de service des équipements électroniques
24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique
-10% / 10%
Courant absorbé par les équipements électroniques
0.03 A
Tension de service pour actionneurs
24 V CC
Somme des intensités pour distributeurs
4 AM
Indice de protection
IP65
Diagnostic
Sous-tension
Extension de module E/S maxi.
15
Raccordement électrique, taille
7/8″, À 4 pôles, Connecteur
Poids
0.235 kg
Matériau boîtiers
Polyéthylène téréphthalate (PET)

Documentation et schémas