AVENTICS-240-205

AVENTICS™ 240-205

Product Description

ELECTRONIC MODULE G3 16 IMPUTS

Version
Version module E/S
Version module E/S
entrées numériques PNP
Nombre d'entrées
16
Forme du bus
Forme A
Type
entrées numériques PNP, 16DI8M12
Remarque
Douille, M12x1
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Tension de service des équipements électroniques
24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique
-10% / +10%
Courant absorbé par les équipements électroniques
0.05 A
Courant maxi par canal
0.15 A
Alimentation électrique pour actionneurs
24 V CC
Somme des intensités pour actionneurs
4 A
Indice de protection
IP65
Somme des intensités des capteurs max.
1,2 A
Diagnostic
Court-circuit
Raccordement de signal
M12x1
Raccordement de signal
À 4 pôles
Poids
0.274 kg
Matériau boîtiers
Polyéthylène téréphthalate (PET)

Caractéristiques

  • L’afficheur graphique innovant simplifie la mise en service et la visualisation des paramètres et diagnostics
  • L’architecture distribuable très modulaire peut évoluer avec les exigences de votre système
  • Le module de récupération automatique (ARM) protège les données de configuration en cas de panne critique, tandis que l’ARM sans fil permet d’accéder aux diagnostics vitaux et à la surveillance des systèmes de vannes via une connexion WiFi.
  • Le connecteur d’alimentation permet de désactiver la puissance de sortie en laissant les entrées et la communication activées
  • Prise en charge des protocoles de bus de terrain DeviceNet, Ethernet IP, Profibus, Profinet et protocoles du bus de terrain Powerlink
  • Auto recovery module (ARM) protects configuration data during critical failure while the Wireless ARM allows access to vital valve system diagnostics and health monitoring via WiFi connection
  • Power connector allows output power to be removed while inputs and communication are left active
  • Networks with DeviceNet, Ethernet IP, Profibus, Profinet, and Powerlink fieldbus protocols

Documentation et schémas