Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-240-183

AVENTICS™ Plaque terminale à gauche pour Subbus G3 240-183

Product Description

G3 LEFT END MODULE FOR BACK PLANE DIST.AND 24/DC W/O CLIPS

Raccordement de signal E/A taille du filetage
M12x1
Raccordement de signal E/A nombre de pôles
À 4 pôles
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Tension de service des équipements électroniques
24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique
-10% / 10%
Somme des intensités pour distributeurs
4 AM
Indice de protection
IP65
Raccordement électrique
4
Poids
0.13 kg
Matériau boîtiers
Polyéthylène téréphthalate (PET)

Documentation et schémas