Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-SH

Unité de guidage linéaire AVENTICS™ série SH

Product Description

L’unité de guidage linéaire AVENTICS série SH est un dispositif de déplacement qui peut supporter de lourdes charges et offre des courses relativement longues. Cette unité est interchangeable avec des unités compétitives destinées à un usage intensif. La série SH est adaptée aux instruments d’analyse et de diagnostic, aux applications du secteur automobile et de mise en bouteille ainsi qu’aux équipements de cuisine et de blanchissage industriels.

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
:
Alésage
5/16", 9/16", 3/4", 1-1/16", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
Environnement de fonctionnement
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage
Course
24 po max. (standard)
Pression de service maximale
250 psi (air)

Caractéristiques

  • Corps et tiges de vérin en acier inoxydable pour assurer la résistance à la corrosion
  • Le coupleur d'alignement avec un flottement de 360 degrés permet d'éliminer les effets de la charge latérale au niveau du vérin
  • Arbres de guidage en acier durci de grand diamètre pour une capacité de charge accrue
  • Les roulements de précision étanchéifiés grâce aux racleurs de tige ne nécessitent pas de maintenance. En outre, ils s'alignent automatiquement, s'autolubrifient et ne sont soumis qu'à une faible friction
  • Options de réglage de fin de course et de détection disponibles

Documentation et schémas