AVENTICS-P-SDN-D

Alimentations SolaHD™ SDN-D haute performance série DIN Rail

Product Description

Malgré sa petite taille, l’alimentation sur rail DIN haute performance SDN-D offre l’un des plus hauts rendements sur le marché actuel. Des capacités de surveillance de diagnostic étendues sont possibles grâce au module de communication réseau SCM en option, qui utilise les protocoles courants sur les réseaux industriels pour fournir des données d’alimentation critiques aux ordinateurs, API, SNCC et autres appareils. Pour les applications nécessitant une fiabilité encore plus élevée, associez la série SDN-D aux modules de redondance SDN. La série SDN-D est la solution idéale pour les environnements difficiles, les températures extrêmes et les emplacements dangereux dans le monde entier.

iec-ex

Produits

Search
1-4 résultats sur 4 pour Produits
:
Power Boost continu
Jusqu’à 120 % de la valeur nominale, de -40 °C à +50 °C
Charge inductive Power Boost
150 % de la valeur nominale pendant 4 s
Disjonction Power Boost
Valeur maximale jusqu’à 600 % de la valeur nominale pendant 15 ms, à >19 V
Certifications pour une utilisation en zones dangereuses
Composant reconnu par UL, Laz Loc, E234790 ; Classe I, Div. 2, Groupes A, B, C, D T4ATEX Directive : Ex II 3 G, Ex ec IIC T4 Gc (SDN 10-24-100D), Ex II 3 G, Ex ec nC IIC T4 Gc (SDN 20-24-100D) Certifié IECEx : Ex ec IIC T4 Gc (SDN 10-24-100D), Ex ec nC IIC T4 Gc (SDN 20-24-100D)
Tension d’entrée nominale (plage)
100 à 240 Vca (85-264 Vca), 43 à 67 HzSDN 10-24-100D : 100-300 Vcc (90-375 Vcc) SDN 20-24-100D : 100 à 250 Vcc (90 à 275 Vcc)
Température de service
�40 °C à +70 °C
Correction du facteur de puissance active
Supérieur à 0,98

Caractéristiques

  • Les applications standard incluent l’automatisation industrielle ; le contrôle des processus ; la manipulation des matériaux et convoyeurs ; et les zones dangereuses
  • Une unité très performante dans un ensemble compact
  • Les modules de communication réseau optionnels fournissent des informations de diagnostic importantes aux contrôleurs, aux IHM et aux ordinateurs
  • Power Boost continu : jusqu’à 120 % en continu, pour des températures allant jusqu’à 50 °C
  • De nombreuses certifications internationales pour les emplacements dangereux, y compris Classe I Zone 2, ATEX et IECEx.
  • La charge inductive Power Boost à court terme fournit une puissance supplémentaire à court terme, pour aider au démarrage des charges à courant d’appel élevé
  • Le potentiomètre multi-tour simplifie le réglage précis de la tension de sortie
  • Bornes de relais CC OK pour fournir des informations de diagnostic à un API ou à un contrôleur
  • La disjonction Power Boost fournit une intensité de crête de courte durée suffisante pour faire passer le fusible ou le disjoncteur de taille appropriée en cas de défaut de la charge.
  • Prise en charge du fonctionnement redondant de l’alimentation électrique à l’aide de modules de redondance SDN™ en option
  • Large plage de températures de fonctionnement pour les environnements extrêmement chauds et extrêmement froids
  • Garantie limitée de 5 ans

Documentation et schémas