Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-RAK

Entraînements rotatifs AVENTICS™ série RAK

Product Description

La série AVENTICS série RAK est un moyen efficace et facile de produire un couple à partir d’air comprimé dans un format très compact. Ils conviennent parfaitement aux applications compactes dans un large éventail de secteurs comme l’emballage, les procédés, l’électronique, etc.

Caractéristiques

  • Couple de rotation de 0,15 ... 147 Nm
  • Angle de rotation de 90 ... 180 °
  • Entraînement rotatif
  • Amortissement : élastique
  • En option avec angle de rotation réglable et amortisseur hydraulique

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas