AVENTICS-P-L2

Vannes pneumatiques en ligne AVENTICS™ série L2

Product Description

La gamme de vannes AVENTICS série L2 propose une grande capacité de vitesse et de débit dans une conception compacte. Son corps fin de 25 mm de large est idéal pour le montage en ligne. Les vannes assurent des performances de cycle de vie de haut niveau et une fiabilité élevée dans les environnements difficiles. La série L2 est adaptée aux opérations de machines à cadence élevée telles que l’automobile, la mise en bouteille, les biotechnologies, l’emboutissage et la fabrication de pneus.

B10
Actionneur de vanne
Levier, Pneumatique - Commande pneumatique ; Solénoïde - Commande pneumatique
Type de fluide
Air, gaz inerte, vide
Diamètre de raccordement/orifice
1/4" ; 3/8"
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Environnement d’exploitation
Intérieur

Caractéristiques

  • Optimisation du nombre de cycle de la machine grâce à des contrôleurs de vitesse
  • Disponibles avec actionnement à commande par solénoïde, à air comprimé ou à levier pour une large gamme d’applications
  • Elles peuvent être montées sur des manifolds extrudés une seule pièce de 2 à 12 postes, en alimentation commune avec échappement commun ou échappement individuel
  • L’électrovanne enfichable DIN et le connecteur avec voyant lumineux sont de série
  • Disponibles avec un contrôle de vitesse intégré