Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-ITS

Vérins à tirant AVENTICS™ série ITS (ISO 15552)

Product Description

Les vérins à tirants AVENTICS série ITS (ISO 15552) sont fréquemment utilisés lorsque des charges extrêmement importantes doivent être déplacées sous contrôle, efficacement et avec la même facilité d’utilisation. Les vérins de la série ITS (ISO 15552) se configurent facilement en fonction des besoins de votre application.

Produits

Search
1-10 résultats sur 22 pour Produits
:
AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série ITS R481628001
Diamètre d’alésage
160 mm
Longueur de course
25 mm
Fonction des vérins
À double effet
Amortissement
amortissement pneumatique réglable
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
Amortissement
disponibilité
160 mm
25 mm
À double effet
amortissement pneumatique réglable
AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série ITS R481628002
Diamètre d’alésage
160 mm
Longueur de course
50 mm
Fonction des vérins
À double effet
Amortissement
amortissement pneumatique réglable
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
Amortissement
disponibilité
160 mm
50 mm
À double effet
amortissement pneumatique réglable
AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série ITS R481628003
Diamètre d’alésage
160 mm
Longueur de course
80 mm
Fonction des vérins
À double effet
Amortissement
amortissement pneumatique réglable
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
Amortissement
disponibilité
160 mm
80 mm
À double effet
amortissement pneumatique réglable
AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série ITS R481628004
Diamètre d’alésage
160 mm
Longueur de course
100 mm
Fonction des vérins
À double effet
Amortissement
amortissement pneumatique réglable
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
Amortissement
disponibilité
160 mm
100 mm
À double effet
amortissement pneumatique réglable
AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série ITS R481628005
Diamètre d’alésage
160 mm
Longueur de course
125 mm
Fonction des vérins
À double effet
Amortissement
amortissement pneumatique réglable
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
Amortissement
disponibilité
160 mm
125 mm
À double effet
amortissement pneumatique réglable
AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série ITS R481628006
Diamètre d’alésage
160 mm
Longueur de course
160 mm
Fonction des vérins
À double effet
Amortissement
amortissement pneumatique réglable
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
Amortissement
disponibilité
160 mm
160 mm
À double effet
amortissement pneumatique réglable
AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série ITS R481628007
Diamètre d’alésage
160 mm
Longueur de course
200 mm
Fonction des vérins
À double effet
Amortissement
amortissement pneumatique réglable
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
Amortissement
disponibilité
160 mm
200 mm
À double effet
amortissement pneumatique réglable
AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série ITS R481628008
Diamètre d’alésage
160 mm
Longueur de course
250 mm
Fonction des vérins
À double effet
Amortissement
amortissement pneumatique réglable
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
Amortissement
disponibilité
160 mm
250 mm
À double effet
amortissement pneumatique réglable
AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série ITS R481628009
Diamètre d’alésage
160 mm
Longueur de course
320 mm
Fonction des vérins
À double effet
Amortissement
amortissement pneumatique réglable
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
Amortissement
disponibilité
160 mm
320 mm
À double effet
amortissement pneumatique réglable
AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série ITS R481628010
Diamètre d’alésage
160 mm
Longueur de course
400 mm
Fonction des vérins
À double effet
Amortissement
amortissement pneumatique réglable
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
Amortissement
disponibilité
160 mm
400 mm
À double effet
amortissement pneumatique réglable

Caractéristiques

  • Un seul vérin de la série ITS (ISO 15552) est capable de déplacer jusqu’à cinq tonnes sur une grande amplitude de course allant de quelques centimètres seulement à 2 700 mm
  • La série permet l’automatisation simple et rentable d’applications extrêmement puissantes
  • Diamètres de piston disponibles de 160 à 320 mm
  • Le système d’étanchéité modulaire permet des solutions sur mesure pour des applications spécifiques qui fonctionnent de manière très efficace et qui réduisent au minimum les opérations de maintenance
  • Conception optimisée des matériaux
  • Amortissement optimisé – possibilité d’utiliser l’élément amortisseur élastique ou l’amortissement pneumatique
  • Capteurs analogiques de mesure de distance disponibles

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas