Distributeurs AVENTICS™ série IS12

Product Description

La série IS12 AVENTICS est conforme à la norme ISO 5599-1 relative aux distributeurs. La série est composée de distributeurs ISO à commande électrique de taille IOS1 et 2 avec des connecteurs de forme A ou M12 centraux.

Produits

Search
1-10 résultats sur 24 pour Produits
:
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024450
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Normes et réglementations
ISO 5599-1
Pilote de vanne
Externe
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Normes et réglementations
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
ISO 5599-1
Externe
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024451
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Normes et réglementations
ISO 5599-1
Pilote de vanne
Externe
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Normes et réglementations
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
ISO 5599-1
Externe
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024452
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Normes et réglementations
ISO 5599-1
Pilote de vanne
Externe
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Normes et réglementations
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
ISO 5599-1
Externe
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024453
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Normes et réglementations
ISO 5599-1
Pilote de vanne
Externe
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Normes et réglementations
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
ISO 5599-1
Externe
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024454
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Normes et réglementations
ISO 5599-1
Pilote de vanne
Externe
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Normes et réglementations
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
ISO 5599-1
Externe
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024455
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Normes et réglementations
ISO 5599-1
Pilote de vanne
Externe
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Normes et réglementations
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
ISO 5599-1
Externe
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024460
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Normes et réglementations
ISO 5599-1
Pilote de vanne
Externe
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Normes et réglementations
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
ISO 5599-1
Externe
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024461
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Normes et réglementations
ISO 5599-1
Pilote de vanne
Externe
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Normes et réglementations
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
ISO 5599-1
Externe
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024462
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Normes et réglementations
ISO 5599-1
Pilote de vanne
Externe
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Normes et réglementations
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
ISO 5599-1
Externe
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024463
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Normes et réglementations
ISO 5599-1
Pilote de vanne
Externe
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Normes et réglementations
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
ISO 5599-1
Externe

Caractéristiques

  • Qn max. = 2 500 l/min
  • Commande électrique
  • Commande pneumatique
  • Largeur : 42 mm, 56 mm

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 12 results for Pièces et accessoires
: