AVENTICS-P-ICS

Vérins ronds en acier inoxydable AVENTICS™ série ICS-D2

Product Description

Le vérin en acier inoxydable de conception hygiénique AVENTICS série ICS est doté de surfaces lisses, de joints interverrouillables et de vis tampon qui empêchent la formation de poches de saleté et garantissent des conditions de nettoyage optimales.

Caractéristiques

  • Ø 32 mm ... 100 mm
  • Course max. : 2 500 mm
  • Conception propre
  • Solution idéale pour applications de lavage
  • Adapté à une utilisation dans le secteur agroalimentaire

Documentation et schémas