Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-F

Vérins interchangeables fixes conformes aux normes NFPA  AVENTICS™ série F

Product Description

La série F d’AVENTICS est une gamme de vérins pneumatiques fixes NFPA interchangeables, conçus pour les applications dans lesquelles la rotation du piston n’est pas permise. Alliant finesse et innovation, la conception à deux tiges des vérins permet un positionnement et un mouvement linéaire précis, de sorte qu’ils conviennent parfaitement à de nombreuses applications de haute technologie.

Alésage
1 1/2", 2", 2 1/2", 3 1/4", 4"
Environnement d’exploitation
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage
Course
Jusqu’à 20" Max (standard)
Normes/réglementations
NFPA
Pression de service maximale
250 psi (air)

Caractéristiques

  • Interchangeabilité compétitive avec les vérins NFPA en aluminium.
  • Le tube en alliage d’aluminium robuste présente une surface d’étanchéité lisse, résistante à l’usure et sans risque de corrosion, qui offre d’excellentes performances dans les applications de lavage
  • Une portée plus grande et un joint/racleur combiné unique offrent au vérin une durée de vie plus longue que celle des vérins concurrents
  • Le couvercle et la tête sont usinés dans une barre en aluminium massif et anodisés pour résister à la corrosion. Un creux dans la surface de contact du piston agrandit la zone du piston qui est exposée à l’air pour un dégagement rapide
  • Une bague amovible en fonte graphite offre la meilleure surface d’appui pour la tige de piston chromée dur. La bague extra longue permet une excellente capacité de charge
  • La conception de l'amortissement permet une inversion rapide de la course en fournissant un débit maximal instantané au piston

Documentation et schémas