AVENTICS-P-EPS maxi gantry XXYZ

EPS maxi gantry XXYZ AVENTICS™

Product Description

Présentation des produits de la série EPS maxi gantry XXYZ d’AVENTICS, conçus pour le contrôle des mouvements linéaires haute performance dans les systèmes d’automatisation complexes. Ces actionneurs avancés offrent une précision, une vitesse et une fiabilité exceptionnelles et garantissent des mouvements fluides et précis dans les directions X, Y et Z simultanément. Avec ses options personnalisables et sa construction robuste, la série EPS maxi gantry XXYZ est idéale pour les applications exigeantes nécessitant un positionnement précis et un fonctionnement efficace. Faîtes l’expérience d’une intégration fluide, d’une productivité accrue et d’une réduction des temps d’arrêt grâce aux actionneurs de pointe de la série EPS maxi gantry XXYZ d’AVENTICS, et améliorez vos performances dans les environnements industriels automatisés.

Caractéristiques

  • Structure la plus rigide pour une précision maximale
  • Adaptée aux masses élevées
  • Axe Z allant jusqu’à 500 mm de course

Documentation et schémas