Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-Drive package

Ensemble de variateurs AVENTICS™

Product Description

L’ensemble de variateurs d’AVENTICS est une solution complète conçue pour les applications de transport vertical. Cet ensemble innovant intègre une technologie de pointe et des composants fiables pour un fonctionnement fluide et efficace. Avec des options personnalisables et des fonctionnalités de contrôle avancé, l’ensemble de variateurs d’AVENTICS permet un contrôle précis de la vitesse et du couple de serrage afin d’optimiser les performances et d’améliorer la productivité. Que ce soit pour la manutention de matériaux, la logistique ou la fabrication, cet ensemble offre des solutions polyvalentes et adaptables pour répondre à vos besoins spécifiques dans une large gamme d’applications industrielles. Améliorez vos systèmes de transport vertical avec l’ensemble de variateurs d’AVENTICS.

Caractéristiques

  • Comprend les composants suivants :
  • Kit de montage
  • Réducteur épicycloïdal
  • Servomoteur
  • Régulateurs Afag SE-Power

Documentation et schémas