Les modèles AVENTICS série CP2 sont des couplages de sécurité pour vos raccordements pneumatiques. Leur actionnement en deux étapes permet un fonctionnement facile et encore plus sûr en empêchant l’effet coup de fouet dangereux lors du découplage. Les couplages série CP2 sont la solution idéale pour toutes les situations. Ils peuvent être utilisés dans n’importe quelle position de montage, être pivotés de manière flexible à 360° même sous pression, sont sans silicone, répondent aux normes ISO 4414 et DIN EN 983 et sont conformes aux directives REACH et RoHs. Avec un débit nominal élevé de 1 800 h l/min, une pression de service de 1 à 16 bar et des applications dans une plage de température de -20 °C à 100 °C, les couplages CP2 sont adaptés à quasiment toutes les applications pneumatiques.