AVENTICS-P-CON-VP-With-Cable

Connecteurs de vannes avec câble AVENTICS™ série CON-VP

Product Description

La série CON-VP d’AVENTICS avec câble offre des connecteurs de vannes avec des câbles de différentes longueurs, utilisés pour raccorder diverses séries de vanne et de capteurs. La série couvre les types de connecteurs de forme A, B, B suivant standard de l’industrie, C et C suivant standard de l’industrie, conformes aux normes EN 175301-803 (forme A), ISO 6952 (forme B) et ISO 15217 (forme C)

Caractéristiques

  • Connecteur de vannes avec câble de connexion
  • Forme A EN 175301-803
  • Forme B ISO 6952 et B suivant standard de l’industrie
  • Forme C ISO 15217 et C suivant standard de l’industrie
  • Avec/sans protection de circuit/LED

Documentation et schémas