Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-CON-RD-With-Cable

Connecteurs ronds avec câble AVENTICS™ série CON-RD

Product Description

La série CON-RD d’AVENTICS avec câble propose des câbles avec connecteurs ronds pour différents types tels que M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC et différentes longueurs de câble, optimisés pour nos vannes avec raccordement M8x1 ou M12x1 et des systèmes électroniques comme AES et G3 .

Produits

Search
1-10 résultats sur 14 pour Produits
:
AVENTICS™ Raccord enfichable Y, série CON-RD R412021686
Type d’accessoire
Raccord Y
Raccordement électrique
M12x1
Type de raccordement électrique
Connecteur
Nombre de fils
À 4 pôles
disponibilité
Type d’accessoire
Raccordement électrique
Type de raccordement électrique
Nombre de fils
disponibilité
Raccord Y
M12x1
Connecteur
À 4 pôles
AVENTICS™ Connecteur rond avec câble, Série CON-RD R412026779
Type d’accessoire
Connecteur rond
Raccordement électrique
M12x1
Type de raccordement électrique
Prise femelle
Nombre de fils
À 5 pôles
disponibilité
Type d’accessoire
Raccordement électrique
Type de raccordement électrique
Nombre de fils
disponibilité
Connecteur rond
M12x1
Prise femelle
À 5 pôles
AVENTICS™ Connecteur rond avec câble, Série CON-RD R412026780
Type d’accessoire
Connecteur rond
Raccordement électrique
M12x1
Type de raccordement électrique
Prise femelle
Nombre de fils
À 5 pôles
disponibilité
Type d’accessoire
Raccordement électrique
Type de raccordement électrique
Nombre de fils
disponibilité
Connecteur rond
M12x1
Prise femelle
À 5 pôles
AVENTICS™ Connecteur rond avec câble, Série CON-RD R412026781
Type d’accessoire
Connecteur rond
Raccordement électrique
M12x1
Type de raccordement électrique
Prise femelle
Nombre de fils
À 5 pôles
disponibilité
Type d’accessoire
Raccordement électrique
Type de raccordement électrique
Nombre de fils
disponibilité
Connecteur rond
M12x1
Prise femelle
À 5 pôles
AVENTICS™ Connecteur rond avec câble, Série CON-RD R412026782
Type d’accessoire
Connecteur rond
Raccordement électrique
M12x1
Type de raccordement électrique
Prise femelle
Nombre de fils
À 5 pôles
disponibilité
Type d’accessoire
Raccordement électrique
Type de raccordement électrique
Nombre de fils
disponibilité
Connecteur rond
M12x1
Prise femelle
À 5 pôles
AVENTICS™ Connecteur rond avec câble, Série CON-RD R412026783
Type d’accessoire
Connecteur rond
Raccordement électrique
M12x1
Type de raccordement électrique
Prise femelle
Nombre de fils
À 5 pôles
disponibilité
Type d’accessoire
Raccordement électrique
Type de raccordement électrique
Nombre de fils
disponibilité
Connecteur rond
M12x1
Prise femelle
À 5 pôles
AVENTICS™ Connecteur rond avec câble, Série CON-RD R412026784
Type d’accessoire
Connecteur rond
Raccordement électrique
M12x1
Type de raccordement électrique
Prise femelle
Nombre de fils
À 5 pôles
disponibilité
Type d’accessoire
Raccordement électrique
Type de raccordement électrique
Nombre de fils
disponibilité
Connecteur rond
M12x1
Prise femelle
À 5 pôles
AVENTICS™ Connecteur rond avec câble, Série CON-RD R412026795
Type d’accessoire
Connecteur rond
Raccordement électrique
M8x1
Type de raccordement électrique
Prise femelle
Nombre de fils
À 4 pôles
disponibilité
Type d’accessoire
Raccordement électrique
Type de raccordement électrique
Nombre de fils
disponibilité
Connecteur rond
M8x1
Prise femelle
À 4 pôles
AVENTICS™ Connecteur rond avec câble, Série CON-RD R412026797
Type d’accessoire
Connecteur rond
Raccordement électrique
M12x1
Type de raccordement électrique
Connecteur
Nombre de fils
À 4 pôles
disponibilité
Type d’accessoire
Raccordement électrique
Type de raccordement électrique
Nombre de fils
disponibilité
Connecteur rond
M12x1
Connecteur
À 4 pôles
AVENTICS™ Connecteur rond avec câble, Série CON-RD R412026798
Type d’accessoire
Connecteur rond
Raccordement électrique
M12x1
Type de raccordement électrique
Connecteur
Nombre de fils
À 4 pôles
disponibilité
Type d’accessoire
Raccordement électrique
Type de raccordement électrique
Nombre de fils
disponibilité
Connecteur rond
M12x1
Connecteur
À 4 pôles

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds avec câble de connexion
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Câble en Y

Documentation et schémas