AVENTICS-P-CD02-AL

Systèmes de vannes normalisés AVENTICS™ série CD02-AL (ISO 15407-1)

Product Description

La série CD02-AL d’AVENTICS est conforme à la norme ISO 15407-1. Les vannes de régulation pilotées avec un débit pouvant atteindre 650 l/min se composent d’un corps en aluminium robuste et sont disponibles avec une plaque de raccordement individuelle et un système de vannes.

Caractéristiques

  • Système de vannes normalisé de 18 mm
  • Flexibilité et fonctionnalités élevées
  • Configurations spécifiques personnalisées simples et flexibles via le configurateur en ligne
  • Une combinaison avec la série CD01-PA est possible

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas