Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-C12P

Vérins à tirant AVENTICS™ série C12P

Product Description

Le vérin AVENTICS série C12P est conforme à la norme CNOMO NFE 49-001 et peut être installé en lieu et place dans une application existante.

Caractéristiques

  • CNOMO NFE 49-001
  • Conforme à la norme NFE 49-001
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Max. stroke: 2600 mm
  • Conception robuste
  • Options : tige de piston traversante, résistant à la chaleur

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas