Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-901

Filtres à air Numatics ; Delta série 901

Product Description

Le modèle Delta série 901 offre une filtration d’air de qualité supérieure pour les applications qui nécessitent des débits élevés. Les embouts d’extrémité en aluminium de série sur chaque élément, la purge manuelle de qualité supérieure, les joints en fluorocarbone (FKM) et le préfiltre interne de 3 microns en option distinguent la série Delta des autres filtres sur le marché. Les filtres haut de gamme de la série Delta sont homologués CRN (CRN# 0H12256.5C - orifices de tailles 1/4 à 2).
Les filtres de la série Delta sont la solution idéale pour de nombreuses applications, notamment dans les domaines de l’industrie, du process et de la médecine, et sont parfaitement adaptés aux applications de compresseur.

Caractéristiques des filtres à particules
Selon la norme ISO 12500 à 33,2 ppm à l’entrée (40 mg/m³)
Efficacité des particules solides
97.50%
Taille maximale des particules solides
3 μm
Concentration maximale de solides
1,0 mg/m³ / (0,8375 ppm)
Voie d’écoulement
De l’extérieur à l’intérieur de l’élément
Caractéristiques du filtre coalescent
Selon la norme ISO 12500 à 33,2 ppm à l’entrée (40 mg/m³)
Efficacité de la coalescence
95.00%
Taille maximale des particules solides
1,0 μm
Concentration maximale de solides
2,8 mg/m³ / (2,3 ppm)
Concentration maximale de l’huile
2,0 mg/m³ / (1,66 ppm)
Voie d’écoulement
De l’intérieur à l’extérieur de l’élément

Caractéristiques

  • Tailles de l’orifice : 1/4 à 3
  • Température maximale 200 °F (93 °C)
  • Pression maximale 250 PSI (17 bar)
  • Joints standard en fluorocarbone (FKM)
  • Purge automatique et purge manuelle standard en métal
  • Corps et cuve robustes en aluminium anodisé
  • Fixations en acier carbone galvanisé
  • Certifié CRN
  • Options de filtration disponibles :
    -Séparateur d’eau
    -Séparateur d’eau
    -Filtres coalsecents grossiers, fins, ultrafins, ainsi qu’un élément filtrant à charbon actif
  • Pré-filtre interne disponible en option sur les modèles coalescents pour gagner de l’espace et réduire les coûts

Documentation et schémas