Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-653

Unités de traitement de l’air AVENTICS™ série 653

Product Description

La gamme de filtres, régulateurs et lubrificateurs (FRL) pneumatiques AVENTICS série 653 est facile à installer et offre les débits les plus élevés et les classes de température les plus larges de l’industrie. Disponibles en tailles d’orifices de 1/2 , 3/4  et 1 , ces FRL sont parfaits pour les applications du secteur de l’automobile et des pneus, de l’emballage, de l’agro-alimentaire, et du process nécessitant un fonctionnement extrêmement fiable et des équipements robustes et modernes. Disponible avec la vanne d’échappement à sécurité redondante intégrée et un capteur de débit d’air compatible IIoT.

B10

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
:
AVENTICS™ Régulateur de pression, Série 653 G653AR005QA00H0
Pièces d’unité de maintenance
Régulateur de pression
Raccordement d'air comprimé
G 3/4
Débit (l/min)
10000 l/min
Pression de service maximale
20 bar
disponibilité
Pièces d’unité de maintenance
Raccordement d'air comprimé
Débit (l/min)
Pression de service maximale
disponibilité
Régulateur de pression
G 3/4
10000 l/min
20 bar
Type de produit
Préparation de l’air
Diamètre de raccordement/orifice
1/2 , 3/4 , 1 
Environnement d’exploitation
Intérieur, extérieur

Caractéristiques

  • Les débits les plus élevés de l’industrie garantissent aux fabricants d’équipement d’origine (OEM) et aux responsables de la maintenance que leurs produits de préparation de l’air vont optimiser les performances de leur machine.
  • Grâce à une plage de température étendue (-40 ºC à 80 ºC), les FRL sont adaptés à un large éventail d’applications, y compris en environnements difficiles.
  • Les nouvelles brides de plaque d’extrémité de manifold permettent au technicien de maintenance de le mettre hors service sans débrancher la tuyauterie.
  • Les manomètres intégrés sont faciles à lire et améliorent la facilité de maintenance Ce sont les seuls produits de ce type à offrir ces manomètres sur les vannes d’isolement et les démarreurs progressifs/vannes de coupure à purge rapide.
  • Le régulateur de pression en option avec contrôle de débit inverse permet le placement du régulateur entre la vanne et le vérin, permettant ainsi à l’air d’être évacué à travers le régulateur sans causer de dommages ni réduire sa durée de vie.
  • Des indicateurs de plage de pression intégrés en option permettent à l’utilisateur de régler facilement les indicateurs de couleur rouge/vert à la plage de pression souhaitée.
  • Disponible avec une vanne d’échappement sécurisée redondante intégrée pour mettre en œuvre les normes de sécurité sans affecter la productivité. Conforme à la norme ISO 13849, catégorie 3 PLd (niveau de performance).
  • Disponible avec un capteur de débit d’air intégré compatible IIoT pour surveiller la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques. Cela permet d’agir rapidement en cas de détection de fuites, afin d’optimiser la consommation d’énergie, d’éviter l’arrêt des machines et de réduire les coûts.

Pièces et accessoires

Search
1-4 of 4 results for Pièces et accessoires
:
AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, 653 version du tube avec tube de raccordement, IO-Link 8653AV006JA0000
Raccordement électrique 2
M12x1
Codage 2
Code A
Nombre de pôles 2
à 5 pôles
Type de raccordement électrique 2
Connecteur
disponibilité
5 Day
Raccordement électrique 2
Codage 2
Nombre de pôles 2
Type de raccordement électrique 2
disponibilité
M12x1
Code A
à 5 pôles
Connecteur
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, version du tube 653, Ethernet 8653AV006JA0010
Raccordement électrique 2
M12x1
Codage 2
Code X
Nombre de pôles 2
À 8 pôles
Type de raccordement électrique 2
Connecteur
disponibilité
Raccordement électrique 2
Codage 2
Nombre de pôles 2
Type de raccordement électrique 2
disponibilité
M12x1
Code X
À 8 pôles
Connecteur
QuickShip
AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, 653 version du tube avec tube de raccordement, IO-Link G653AV006JA0000
Raccordement électrique 2
M12x1
Codage 2
Code A
Nombre de pôles 2
à 5 pôles
Type de raccordement électrique 2
Connecteur
disponibilité
5 Day
Raccordement électrique 2
Codage 2
Nombre de pôles 2
Type de raccordement électrique 2
disponibilité
M12x1
Code A
à 5 pôles
Connecteur
5 Day
AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, version du tube 653, Ethernet G653AV006JA0010
Raccordement électrique 2
M12x1
Codage 2
Code X
Nombre de pôles 2
À 8 pôles
Type de raccordement électrique 2
Connecteur
disponibilité
5 Day
Raccordement électrique 2
Codage 2
Nombre de pôles 2
Type de raccordement électrique 2
disponibilité
M12x1
Code X
À 8 pôles
Connecteur
5 Day

Documentation et schémas