La gamme de filtres, régulateurs et lubrificateurs (FRL) pneumatiques AVENTICS série 651 est facile à installer et offre les débits les plus élevés et les classes de température les plus larges de l’industrie. Disponibles en raccordements 3,2 mm et 6,4 mm, ces FRL sont parfaits pour les applications du secteur de l’automobile et des pneus, de l’emballage, de l’agro-alimentaire, et de process nécessitant un fonctionnement extrêmement fiable et des équipements robustes et modernes.
Recommandé |
Pièces d’unité de maintenance
|
Distributeur 3/2
|
Raccordement d'air comprimé
|
G 1/8
|
Pression de service maximale
|
10 bar
|
Activation
|
Électriquement
|
disponibilité
|
|
Pièces d’unité de maintenance
|
Distributeur 3/2
|
Raccordement d'air comprimé
|
G 1/8
|
Pression de service maximale
|
10 bar
|
Activation
|
Électriquement
|
disponibilité
|
|
Pièces d’unité de maintenance
|
Distributeur 3/2
|
Raccordement d'air comprimé
|
G 1/4
|
Pression de service maximale
|
10 bar
|
Activation
|
Électriquement
|
disponibilité
|
|
Pièces d’unité de maintenance
|
Distributeur 3/2
|
Raccordement d'air comprimé
|
G 1/4
|
Pression de service maximale
|
10 bar
|
Activation
|
Électriquement
|
disponibilité
|
|
Broschüre Lang: Serie 651, 652, 653 Luftaufbereitungsprodukte | AVENTICS
Broschüre: Air Supply Management | AVENTICS
Broschüre: Maschinenautomatisierung Automation | ASCO | AVENTICS
Broschüre: Reifenherstellung | Emerson
Staubabscheider-Systeme
Brochure Long: Series 651, 652, 653 air preparation products | AVENTICS
Brochure short: Series 651, 652, 653 air preparation products | AVENTICS
Brochure: Air Preparation Range - Process Industry
Brochure: Air Supply Management | AVENTICS
Brochure: Dust Collector Systems | ASCO
Brochure: Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure: Tire Manufacturing | ASCO-AVENTICS-BRANSON
Brochure: Winemaking Applications
European Instruction Manual: Series 651 652 653 3/2 Slow-Start Quick Exhaust Valves
European Instruction Manual: Series 651 652 653 Panel Adapter Transition Plates
Installation & Maintenance: Series 651, 652, 653 ATEX approved air preparation products | AVENTICS
Installation & Maintenance: Series 651, 652, 653 air preparation products | AVENTICS
Installation And Maintenance Instructions: 651 652 653 FRL | AVENTICS
Brochure: Wine Industry | Emerson
Folleto : Fabricación Neumáticos | Emerson
Folleto : Tratamiento del Aire | AVENTICS
Folleto versión larga: Productos de tratamiento del aire series 651, 652, 653 | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Brochure : Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure : Préparation de l'air | AVENTICS
Brochure complète: Séries 651, 652, 653 produits de traitement de l’air | AVENTICS
Brochure: Tire Manufacturing | Emerson
Systèmes de décolmatage
Brochure versione estesa: Serie 651, Serie 652, Serie 653 prodotti per trattamento aria | AVENTICS
Brochure: Air Supply Management | AVENTICS
Brochure: Automazione Macchine| ASCO | AVENTICS
Brochure: Sistemi per Depolverazione | ASCO
Brochure: Soluzioni Pneumatiche | AVENTICS
By selecting a new country/region, product(s) may be unavailable and items in your shopping cart will be removed. Please contact us for assistance.
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.