Le modèle SentronicPLUS série 614 d’AVENTICS est une vanne de régulation de pression à 3 voies à commande numérique qui règle précisément la pression, le débit, la force, la vitesse et les positions linéaire ou angulaire pour réguler l’air ou des gaz neutres. Sa construction permet de l’utiliser dans des atmosphères potentiellement explosives selon la directive ATEX 2014/34/UE. Les composants de la vanne sont conçus pour assurer une régulation avec une hystérésis extrêmement faible. Les paramètres de la boucle de régulation de la vanne sont faciles à configurer et à optimiser pour les besoins spécifiques du client en utilisant le logiciel d’acquisition de données (DaS) d’AVENTICS et une connexion à un ordinateur. La vanne est conçue pour des applications avec des exigences de pression très dynamiques, et possède des capacités de communication IO-Link intégrées.
Recommandé |
Température ambiante minimale
|
0
|
Température ambiante maximale
|
60 °C
|
Type de fluide
|
Air, gaz inerte
|
Classe de bobine
|
F
|
disponibilité
|
|
Température ambiante minimale
|
0
|
Température ambiante maximale
|
60 °C
|
Type de fluide
|
Air, gaz inerte
|
Classe de bobine
|
F
|
disponibilité
|
|
Température ambiante minimale
|
0
|
Température ambiante maximale
|
60 °C
|
Type de fluide
|
Air, gaz inerte
|
Classe de bobine
|
F
|
disponibilité
|
|
Température ambiante minimale
|
0
|
Température ambiante maximale
|
60 °C
|
Type de fluide
|
Air, gaz inerte
|
Classe de bobine
|
F
|
disponibilité
|
|
Température ambiante minimale
|
0
|
Température ambiante maximale
|
60 °C
|
Type de fluide
|
Air, gaz inerte
|
Classe de bobine
|
F
|
disponibilité
|
|
Température ambiante minimale
|
0
|
Température ambiante maximale
|
60 °C
|
Type de fluide
|
Air, gaz inerte
|
Classe de bobine
|
F
|
disponibilité
|
|
Température ambiante minimale
|
0
|
Température ambiante maximale
|
60 °C
|
Type de fluide
|
Air, gaz inerte
|
Classe de bobine
|
F
|
disponibilité
|
|
Température ambiante minimale
|
0
|
Température ambiante maximale
|
60 °C
|
Type de fluide
|
Air, gaz inerte
|
Classe de bobine
|
F
|
disponibilité
|
|
Température ambiante minimale
|
0
|
Température ambiante maximale
|
60 °C
|
Type de fluide
|
Air, gaz inerte
|
Classe de bobine
|
F
|
disponibilité
|
|
Température ambiante minimale
|
0
|
Température ambiante maximale
|
60 °C
|
Type de fluide
|
Air, gaz inerte
|
Classe de bobine
|
F
|
disponibilité
|
|
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure (DE)
Broschüre: Bahnindustrie | Emerson - Deutschland
Broschüre: Maschinenautomatisierung Automation | ASCO | AVENTICS
Broschüre: Reifenherstellung | Emerson
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure (EN-GB)
Brochure: Industrial Analyzers | ASCO
Brochure: Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure: Railway Industry | Emerson
Brochure: Rapid Engineered Solutions | ASCO
Flyer: Proportional Pressure Control Product Selection | AVENTICS
Catalog: 614 External Pressure Supply | AVENTICS - EMEA & AP
Catalog: 614 Sentronic PLUS - IO-Link | AVENTICS
Catalog: Series 614 Sentronic PLUS | AVENTICS - Americas
Catalog: Series 614 Sentronic PLUS | AVENTICS - EMEA & AP
Assembly instructions: Proportional pressure regulator | AVENTICS
Installation Manual: Series 614 IO-Link Class A - AVENTICS - Americas
Installation Manual: Series 614 IO-Link Class A - AVENTICS - EMEA-APAC
Installation Manual: Series 614 Sentronic PLUS - AVENTICS
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure (ES)
Catálogo: Industria Ferroviaria | Emerson
Folleto : Soluciones de Ingeniería Rápidas | ASCO
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Tecnología Proporcional | ASCO-AVENTICS
Brochure : Analyseurs Industriels | ASCO
Brochure : Conception rapide de solutions | ASCO
Brochure : Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure : Technologie proportionnelle ASCO et AVENTICS
Brochure: Tire Manufacturing | Emerson
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure (IT)
Brochure: Analizzatori Industriali | ASCO
Brochure: Automazione Macchine| ASCO | AVENTICS
Brochure: Settore Ferroviario | Emerson
Brochure: Soluzioni Pneumatiche | AVENTICS
By selecting a new country/region, product(s) may be unavailable and items in your shopping cart will be removed. Please contact us for assistance.
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.