Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-581 Size 3

Distributeurs normalisés AVENTICS™ série 581 - taille 3

Product Description

Le modèle AVENTICS série 581 est conforme à la norme ISO 5599-1 relative aux vannes. Grâce à sa modularité, cette série offre toutes les fonctions des vannes, des limiteurs intégrés, diverses bobines pilotes et une gamme exhaustive d’accessoires.

B10

Produits

Search
1-10 résultats sur 13 pour Produits
:
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 3 5813130100
Activation
Pneumatiquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Pression de service maximale
16 bar
Certifications
ATEX
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Pression de service maximale
Certifications
disponibilité
Pneumatiquement
5/2, avec rappel par ressort
16 bar
ATEX
7 Day
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 3 5813180100
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Pression de service maximale
16 bar
Certifications
ATEX
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Pression de service maximale
Certifications
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
16 bar
ATEX
7 Day
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 3 5813230100
Activation
Pneumatiquement
Principe de commutation
5/2, bistable
Pression de service maximale
16 bar
Certifications
ATEX
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Pression de service maximale
Certifications
disponibilité
Pneumatiquement
5/2, bistable
16 bar
ATEX
7 Day
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 3 5813280100
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, bistable
Pression de service maximale
16 bar
Certifications
ATEX
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Pression de service maximale
Certifications
disponibilité
Électriquement
5/2, bistable
16 bar
ATEX
7 Day
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 3 5813330100
Activation
Pneumatiquement
Principe de commutation
5/2, bistable
Pression de service maximale
16 bar
Certifications
ATEX
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Pression de service maximale
Certifications
disponibilité
Pneumatiquement
5/2, bistable
16 bar
ATEX
7 Day
AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série 581, taille 3 5813430100
Activation
Pneumatiquement
Principe de commutation
5/3, centre fermé
Pression de service maximale
16 bar
Certifications
ATEX
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Pression de service maximale
Certifications
disponibilité
Pneumatiquement
5/3, centre fermé
16 bar
ATEX
7 Day
AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série 581, taille 3 5813480100
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/3, centre fermé
Pression de service maximale
16 bar
Certifications
ATEX
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Pression de service maximale
Certifications
disponibilité
Électriquement
5/3, centre fermé
16 bar
ATEX
7 Day
AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série 581, taille 3 5813530100
Activation
Pneumatiquement
Principe de commutation
5/3, centre ouvert
Pression de service maximale
16 bar
Certifications
ATEX
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Pression de service maximale
Certifications
disponibilité
Pneumatiquement
5/3, centre ouvert
16 bar
ATEX
7 Day
AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série 581, taille 3 5813580100
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/3, centre fermé
Pression de service maximale
16 bar
Certifications
ATEX
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Pression de service maximale
Certifications
disponibilité
Électriquement
5/3, centre fermé
16 bar
ATEX
7 Day
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 3 5813630100
Activation
Pneumatiquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel pneumatique
Pression de service maximale
16 bar
Certifications
ATEX
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Pression de service maximale
Certifications
disponibilité
Pneumatiquement
5/2, avec rappel pneumatique
16 bar
ATEX
7 Day

Caractéristiques

  • Système de vanne normalisé
  • Taille ISO 1 à 4 disponible
  • Conception robuste
  • Limiteurs d’échappement intégrés
  • Nombreuses plages de tension
  • Plage de pression jusqu’à 16 bar
  • Interface CNOMO
  • Encombrement réduit
  • Temps de commutation rapides
  • Configurations spécifiques personnalisées simples et flexibles via le configurateur en ligne

Pièces et accessoires

Search
1-1 of 1 results for Pièces et accessoires
:

Documentation et schémas