Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-581 Size 2

Distributeurs normalisés AVENTICS™ série 581-Taille 2

Product Description

Le modèle AVENTICS série 581 est conforme à la norme ISO 5599-1 relative aux vannes. Grâce à sa modularité, cette série offre toutes les fonctions des vannes, des limiteurs intégrés, diverses bobines pilotes et une gamme exhaustive d’accessoires.

Produits

Search
1-10 résultats sur 61 pour Produits
:
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 5812110710
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Pression de service maximale
10 bar
Normes et réglementations
ISO 5599-1
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Pression de service maximale
Normes et réglementations
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
10 bar
ISO 5599-1
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 5812110720
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Pression de service maximale
10 bar
Normes et réglementations
ISO 5599-1
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Pression de service maximale
Normes et réglementations
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
10 bar
ISO 5599-1
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 5812111710
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Pression de service maximale
10 bar
Normes et réglementations
ISO 5599-1
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Pression de service maximale
Normes et réglementations
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
10 bar
ISO 5599-1
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 5812111720
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Pression de service maximale
10 bar
Normes et réglementations
ISO 5599-1
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Pression de service maximale
Normes et réglementations
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
10 bar
ISO 5599-1
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 5812112710
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Pression de service maximale
10 bar
Normes et réglementations
ISO 5599-1
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Pression de service maximale
Normes et réglementations
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
10 bar
ISO 5599-1
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 5812112720
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Pression de service maximale
10 bar
Normes et réglementations
ISO 5599-1
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Pression de service maximale
Normes et réglementations
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
10 bar
ISO 5599-1
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 5812113710
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Pression de service maximale
10 bar
Normes et réglementations
ISO 5599-1
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Pression de service maximale
Normes et réglementations
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
10 bar
ISO 5599-1
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 5812113720
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Pression de service maximale
10 bar
Normes et réglementations
ISO 5599-1
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Pression de service maximale
Normes et réglementations
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
10 bar
ISO 5599-1
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 5812130100
Activation
Pneumatiquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Pression de service maximale
16 bar
Normes et réglementations
ISO 5599-1
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Pression de service maximale
Normes et réglementations
disponibilité
Pneumatiquement
5/2, avec rappel par ressort
16 bar
ISO 5599-1
7 Day
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 5812220710
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, bistable
Pression de service maximale
10 bar
Normes et réglementations
ISO 5599-1
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Pression de service maximale
Normes et réglementations
disponibilité
Électriquement
5/2, bistable
10 bar
ISO 5599-1
7 Day
QuickShip

Caractéristiques

  • Système de vanne normalisé
  • Taille ISO 1 à 4 disponible
  • Conception robuste
  • Limiteurs d’échappement intégrés
  • Nombreuses plages de tension
  • Plage de pression jusqu’à 16 bar
  • Interface CNOMO
  • Encombrement réduit
  • Temps de commutation rapides
  • Configurations spécifiques personnalisées simples et flexibles via le configurateur en ligne

Pièces et accessoires

Search
1-6 of 6 results for Pièces et accessoires
:

Documentation et schémas