Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-581 Size 1

Vannes normalisées AVENTICS™ série 581 - taille 1

Product Description

Le modèle AVENTICS série 581 est conforme à la norme ISO 5599-1 relative aux vannes. Grâce à sa modularité, cette série offre toutes les fonctions des vannes, des limiteurs intégrés, diverses bobines pilotes et une gamme exhaustive d’accessoires.

Produits

Search
1-10 résultats sur 65 pour Produits
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 1 5811110710
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
1400 l/min
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
1400 l/min
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 1 5811110720
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
1400 l/min
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
1400 l/min
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 1 5811111710
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
1400 l/min
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
1400 l/min
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 1 5811111720
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
1400 l/min
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
1400 l/min
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 1 5811112710
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
1400 l/min
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
1400 l/min
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 1 5811112720
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
1400 l/min
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
1400 l/min
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 1 5811113710
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
1400 l/min
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
1400 l/min
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 1 5811113720
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
1400 l/min
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
1400 l/min
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 1 5811130100
Activation
Pneumatiquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
1400 l/min
Pression de service maximale
16 bar
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
disponibilité
Pneumatiquement
5/2, avec rappel par ressort
1400 l/min
16 bar
7 Day
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 1 5811180100
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
1400 l/min
Pression de service maximale
16 bar
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
1400 l/min
16 bar
7 Day

Caractéristiques

  • Système de vanne normalisé
  • Taille ISO 1 à 4 disponible
  • Conception robuste
  • Limiteurs d’échappement intégrés
  • Nombreuses plages de tension
  • Plage de pression jusqu’à 16 bar
  • Interface CNOMO
  • Encombrement réduit
  • Temps de commutation rapides
  • Configurations spécifiques personnalisées simples et flexibles via le configurateur en ligne

Pièces et accessoires

Search
1-6 of 6 results for Pièces et accessoires
:

Documentation et schémas